Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS011L

BOS 5K-PO-ID10-S75

Czujniki odbiciowe

Seria
5K
Wymiary
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfejs
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
5K
Wymiary
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfejs
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
Podczerwień
Zasięg
0...900 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PC PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
UKCA
Znak towarowy
Global
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03