Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne przelotowe czujniki fotoelektryczne z gwintem M18 i różnymi rodzajami światła
Seria
18K
Wymiary
Ø 18 x 88 mm
Interfejs
Tyrystor + mostek diodowy: Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (odbiornik)
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BLE 18K-WS-7P-BO-L-03 | BLE 18KF-PA-1PP-C-02 | |
|
140,16 EUR
Cena katalogowa
|
71,92 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 18K | 18KF |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 88 mm | Ø 18 x 77 mm |
| Interfejs | Tyrystor + mostek diodowy: Styk zwierny (NO) |
PNP Styk zwierny (NO) PNP Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (odbiornik) | Bariera jednokierunkowa (odbiornik) |
| Rodzaj światła | Podczerwień | Podczerwień |
| Zasięg | 0... 16 m | 0... 20 m |
| Przyłącze | Przewód, 3.00 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Materiał obudowy | PA 12 | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 20...240 VAC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Znak towarowy | - | Global |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD