Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki refleksyjne
Seria
18M
Wymiary
Ø 18 x 77 mm
Interfejs
NPN Styk zwierny (NO)
NPN Normalnie zamknięty (NC)
NPN Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-NA-LR10-02 | BOS 18M-NA-LR20-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
145,23 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 77 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfejs |
NPN Styk zwierny (NO) NPN Normalnie zamknięty (NC) |
NPN Styk zwierny (NO) NPN Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Zasięg | 0... 16 m | 0... 16 m |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | Szkło |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Charakterystyka wiązki | - | kolimowane |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 10 mm przy 16 m |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD