Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki refleksyjne
Seria
5K
Wymiary
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interfejs
NPN: Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-NS-RR10-S49 | BOS R090K-NU-RR10-S49 | |
|
31,64 EUR
Cena katalogowa
|
90,41 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Wymiary | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfejs | NPN: Styk zwierny (NO) | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0... 4 m | 0... 5 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1, 3-stykowe |
| Materiał obudowy | PC PBT | PC PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Znak towarowy | Global | - |
| Charakterystyka wiązki | - | Rozbieżny |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 105 mm przy 2 m |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD