Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odbiciowe
Seria
Q08M
Wymiary
8 x 44 x 8 mm
Interfejs
PNP Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PS-KF20-02 | BOS Q08M-PS-KF21-02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
111,24 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Wymiary | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interfejs | PNP Styk zwierny (NO) | PNP Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, triangulacja |
| Specjalna cecha optyczna | Stała eliminacja tła | Stała eliminacja tła |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | Światło czerwone | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 3 mm przy 50 mm | Ø 3 mm Wyjście światła |
| Zasięg | 5...50 mm | 5...30 mm |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.0 m, PUR |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA/PC | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD