Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki odbiciowe
Seria
50K
Wymiary
28.5 x 80.5 x 62 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
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
| BOS 50K-PSV-RH12-SA1-S4 | BOS 50K-PS-RH12-S4 | BOS 50K-PSV-RH12-S4 | |
|
209,71 EUR
Cena katalogowa
|
190,55 EUR
Cena katalogowa
|
195,70 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 50K | 50K | 50K |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm |
| Interfejs | PNP: Styk zwierny (NO) | PNP Styk zwierny (NO) | PNP Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, triangulacja | Czujnik świetlny, triangulacja |
| Specjalna cecha optyczna | Tłumienie tła | Tłumienie tła | Tłumienie tła |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | 60 x 60 mm przy Sr | 60 x 60 mm przy Sr | 60 x 60 mm przy Sr |
| Zasięg | 200...2000 mm | 200...2000 mm | 200...2000 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | PC ABS | PC ABS | PC ABS |
| Materiał powierzchni aktywnej | Szkło | Szkło | Szkło |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD