Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS01K1

BOS 64K-AA-IH12-TG

Sześcienne skanery światła z różnymi rodzajami światła i przekaźnikami

Seria
64K
Wymiary
25 x 69.7 x 100.4 mm
Interfejs
Przekaźnik styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
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
64K
Wymiary
25 x 69.7 x 100.4 mm
Interfejs
Przekaźnik styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
Podczerwień
Zasięg
200...2000 mm
Przyłącze
Zaciski śrubowe
Materiał obudowy
PBT, GF30
Materiał powierzchni aktywnej
PC
Napięcie robocze Ub
24...60 VDC/24...240 VAC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04