Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS020H

BOS R020K-PO-RF11-02

Sześcienne czujniki rozproszenia z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 150 mm

Seria
R020K
Wymiary
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interfejs
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, HGA stały
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
R020K
Wymiary
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interfejs
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, HGA stały
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 3 mm przy 15 mm
Zasięg
1...30 mm
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
UKCA
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04