Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS0223

BOS R01E-PO-KR20-02

Sześcienne czujniki odblaskowe z różnymi rodzajami światła do mycia

Cechy szczególne
Washdown
Seria
R01E
Wymiary
20 x 32 x 9 mm
Interfejs
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny

Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza

rozszerzona dostępność
elastyczny okres przejściowy
przejrzyste warunki
Classic Banner
Zalecana alternatywa
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
Cechy szczególne
Washdown
Seria
R01E
Wymiary
20 x 32 x 9 mm
Interfejs
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 3.0 mm Wyjście światła
Zasięg
1 m
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Materiał powierzchni aktywnej
PA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02