Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Sześcienne czujniki przelotowe z różnymi rodzajami światła do mycia
Cechy szczególne
Washdown
Seria
R01E
Wymiary
20 x 32 x 9 mm
Interfejs
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
elastyczny okres przejściowy
przejrzyste warunki
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PO-KE20-02 | BOS R020K-PO-RX11-02 | |
|
100,94 EUR
Cena katalogowa
|
130,81 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | - |
|---|---|---|
| Seria | R01E | R020K |
| Wymiary | 20 x 32 x 9 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interfejs | PNP Normalnie zamknięty (NC) | PNP Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa | Bariera jednokierunkowa |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0... 2.2 m | 0... 2 m |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4404) | PC PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 23 mm przy 500 mm |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD