Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BOS023E

BOS 18E-PI-RD30-S4

Czujniki odbiciowe

Seria
18E
Wymiary
Ø 18 x 75 mm
Interfejs
PNP normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) IO-Link 1.1
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
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
18E
Wymiary
Ø 18 x 75 mm
Interfejs
PNP normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) IO-Link 1.1
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 50 mm przy 600 mm
Zasięg
1...500 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4571)
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03