Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczne przelotowe czujniki fotoelektryczne z gwintem M8 i różnymi rodzajami światła
Seria
08E
Wymiary
Ø 8 x 40 mm
Interfejs
Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (odbiornik)
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
elastyczny okres przejściowy
przejrzyste warunki
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-NS-LE20-00,2-S49 | BOS 08E-PS-KE20-S49 | |
|
103,00 EUR
Cena katalogowa
|
73,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interfejs | Styk zwierny (NO) | PNP Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (odbiornik) | Bariera jednokierunkowa (odbiornik) |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0... 3 m | 0... 2.2 m |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Przyłącze | - | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD