Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS026Z

BOS Q08M-NS-KF21-00,2-S49

Kwadratowe czujniki rozproszenia z różnymi rodzajami światła

Seria
Q08M
Wymiary
8 x 44 x 8 mm
Interfejs
NPN Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
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
Q08M
Wymiary
8 x 44 x 8 mm
Interfejs
NPN Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Stała eliminacja tła
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 3 mm Wyjście światła
Zasięg
5...30 mm
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04