Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS0270

BOS Q08M-UUI-KH22-S49

Kwadratowe czujniki rozproszenia z różnymi rodzajami światła

Seria
Q08M
Wymiary
8 x 59 x 8 mm
Interfejs
IO-Link: 1.1
PNP: Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
Q08M
Wymiary
8 x 59 x 8 mm
Interfejs
IO-Link: 1.1
PNP: Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 3 mm Wyjście światła
Zasięg
10...30 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04