Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOW002J

BOW A-1616-PS-C-S49

Okna optyczne z dynamicznym wyjściem dla spadających obiektów

Seria
A
Wymiary
18 x 210 x 220 mm
Aktywne okno (PL× AL)
160 × 160 mm
Interfejs
PNP dynamicznie Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Okno optyczne
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
A
Wymiary
18 x 210 x 220 mm
Aktywne okno (PL× AL)
160 × 160 mm
Interfejs
PNP dynamicznie Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Okno optyczne
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
Podczerwień
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane, czarny
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 13.0
27-27-09-11
ECLASS 14.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
ETIM 8.0
EC002721
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11