Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Koncentratory pasywne
Gniazda przyłączeniowe
4x M8x1-Żeński, 3-stykowe
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik funkcji przełączania
4 x żółta dioda LED
Typ sygnału
PNP
Przewód
PUR black, 15 m, Drag chain compatible
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M303P-2K-00-KPX60-150 | BPI 4M303P-5K-B0-KPX60-150 | |
|
-
Cena katalogowa
|
106,07 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Gniazda przyłączeniowe | 4x M8x1-Żeński, 3-stykowe | 4x M8x1-Żeński, 3-stykowe |
|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | LED zielona |
| Wskaźnik funkcji przełączania | 4 x żółta dioda LED | 4 x żółta dioda LED |
| Typ sygnału | PNP | PNP |
| Przewód | PUR black, 15 m, Drag chain compatible | PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Maks. prąd wyjściowy | 2 A | 3 A |
| Maks. prąd sumaryczny | 6 A | 8 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD