Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Koncentratory pasywne
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik funkcji przełączania
16 x żółta dioda LED
Typ sygnału
NPN
Przewód
PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BPI 8M4A5N-2K-B0-KPXL0-030 | BPI 8M4A50-2K-B0-KPXL0-030 | |
|
-
Cena katalogowa
|
66,22 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe |
|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | - |
| Wskaźnik funkcji przełączania | 16 x żółta dioda LED | brak diody LED |
| Typ sygnału | NPN | - |
| Przewód | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...60 VDC/10...60 VAC |
| Maks. prąd wyjściowy | 4 A | 4 A |
| Maks. prąd sumaryczny | 8 A | 8 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD