Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BPI00HK

BPI AM3030-5K-B0-SM4CT

Koncentratory pasywne

Gniazda przyłączeniowe
10x M8x1-Żeński, 3-stykowe
Wskaźnik funkcji przełączania
brak diody LED
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 12-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Maks. prąd wyjściowy
1.5 A
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Gniazda przyłączeniowe
10x M8x1-Żeński, 3-stykowe
Wskaźnik funkcji przełączania
brak diody LED
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 12-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Maks. prąd wyjściowy
1.5 A
Maks. prąd sumaryczny
1.5 A
Temperatura otoczenia
-25...80 °C
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 14.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08