Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BSG001W

BSG TID-06-C05-02-005

Easy Tool ID 2.0

Wymiary
247 x 57.1 x 186.5 mm
Gniazda przyłączeniowe
COM: M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany HID: M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany LAN 1: M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany LAN 2: M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany PWR: M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany USB1: M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany USB2: M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
24 V DC ±10% LPS Class 2
Pobór prądu maks.
2 A
Stopień ochrony
IP54
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
247 x 57.1 x 186.5 mm
Gniazda przyłączeniowe
COM: M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany HID: M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany LAN 1: M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany LAN 2: M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany PWR: M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany USB1: M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany USB2: M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
24 V DC ±10% LPS Class 2
Pobór prądu maks.
2 A
Stopień ochrony
IP54
Temperatura otoczenia
0...60 °C
Wyświetlacz
7.0" TFT
WVGA 800x480
LED Back Light
Analog RGB (TTL)
Dotykowy pojemnościowy (Multitouch)
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
cULus
Klasyfikacje
ETIM 8.0
EC004590