Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BSI002A

BSI R65K0-HXXA-MXP360-S92

1-osiowe i 2-osiowe czujniki nachylenia

Zasada pomiaru
MEMS
Osie pomiarowe
1
Zakres pomiarowy
0...360°
Napięcie robocze Ub
10...32 VDC
Interfejs
CANopen EN 50325-4 (CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zasada pomiaru
MEMS
Osie pomiarowe
1
Zakres pomiarowy
0...360°
Napięcie robocze Ub
10...32 VDC
Interfejs
CANopen EN 50325-4 (CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
Rozdzielczość
≤ 0.01 °
Dokładność
0.4°
Przyłącze
Łącznik wtykowy, M12x1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia
-40...80 °C
Stopień ochrony
IP67
IP69
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
EAC
E4
WEEE
Tekst dodatkowy
Możliwe centrowanie na 360° w pozycji pionowej
Application specific testing must be carried out to check whether this sensor will fulfil the requirements.
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01