Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki ciśnienia z wyświetlaczem
Dokładność
±0.5 % FSO BFSL
Ciśnienie rozrywające
35.00 bar
Napięcie robocze Ub
18...36 VDC
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Złącze procesowe
G 1/4" (DIN 3852)
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BSP B010-EV003-A02A0B-S4-Z03 | BSP B010-EV009-P00S2B-S4-Z03 | |
|
-
Cena katalogowa
|
334,18 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Dokładność | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
|---|---|---|
| Ciśnienie rozrywające | 35.00 bar | 35 bar |
| Napięcie robocze Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Złącze procesowe | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Materiał złącza | Stal nierdzewna (1.4301) | Stal nierdzewna (1.4301) |
| Materiał pierścienia uszczelniającego | FKM | FKM |
| Materiał obudowy |
Stal nierdzewna (1.4301) PA 6.6 |
Stal nierdzewna (1.4301) PE, Polietylen wyższej gęstości |
| Temperatura czynnika | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67, stan skręcony |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zakres pomiarowy | - | 0...10 bar |
| Przekroczone ciśnienie | - | 20 bar |
| Interfejs | - | IO-Link 1.1 |
| Wyjście analogowe | - | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA/0…10 V |
| Wyjście przełączające | - | 2x PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) przełączany |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD