Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki ciśnienia z płaską membraną
Zakres pomiarowy
–1...2 bar
Dokładność
±0.5 % FSO BFSL
Przekroczone ciśnienie
10 bar
Ciśnienie rozrywające
15.00 bar
Napięcie robocze Ub
18...36 VDC
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BSP V002-IV003-A00A0B-S4 | BSP V002-IV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
458,77 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zakres pomiarowy | –1...2 bar | –1...2 bar |
|---|---|---|
| Dokładność | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Przekroczone ciśnienie | 10 bar | 10 bar |
| Ciśnienie rozrywające | 15.00 bar | 15 bar |
| Napięcie robocze Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 0…10 V | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA/0…10 V |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | 2x PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) przełączany |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Złącze procesowe | G 1/2" (DIN 3852) równo z czołem | G 1/2" (DIN 3852) równo z czołem |
| Materiał złącza | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Materiał pierścienia uszczelniającego | FKM | FKM |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301) PA 6.6 |
Stal nierdzewna (1.4301) PE, Polietylen wyższej gęstości |
| Temperatura czynnika | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67, stan skręcony |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interfejs | - | IO-Link 1.1 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD