Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki ciśnienia z płaską membraną
Zakres pomiarowy
0...5 bar
Dokładność
±0.5 % FSO BFSL
Przekroczone ciśnienie
40 bar
Ciśnienie rozrywające
50.00 bar
Napięcie robocze Ub
18...36 VDC
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BSP B005-IV003-A00A0B-S4 | BSP B005-IV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
445,69 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zakres pomiarowy | 0...5 bar | 0...5 bar |
|---|---|---|
| Dokładność | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Przekroczone ciśnienie | 40 bar | 40 bar |
| Ciśnienie rozrywające | 50.00 bar | 50 bar |
| Napięcie robocze Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 0…10 V | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA/0…10 V |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | 2x PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) przełączany |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Złącze procesowe | G 1/2" (DIN 3852) równo z czołem | G 1/2" (DIN 3852) równo z czołem |
| Materiał złącza | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Materiał pierścienia uszczelniającego | FKM | FKM |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301) PA 6.6 |
Stal nierdzewna (1.4301) PE, Polietylen wyższej gęstości |
| Temperatura czynnika | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67, stan skręcony |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interfejs | - | IO-Link 1.1 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD