Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BSP0095

BSP B010-EV002-A02S1B-S4

Czujniki ciśnienia z wyświetlaczem

Zakres pomiarowy
0...10 bar
Dokładność
±0.5 % FSO BFSL
Przekroczone ciśnienie
20 bar
Ciśnienie rozrywające
35.00 bar
Napięcie robocze Ub
18...36 VDC
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zakres pomiarowy
0...10 bar
Dokładność
±0.5 % FSO BFSL
Przekroczone ciśnienie
20 bar
Ciśnienie rozrywające
35.00 bar
Napięcie robocze Ub
18...36 VDC
Interfejs
IO-Link 1.1
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Złącze procesowe
G 1/4" (DIN 3852)
Materiał złącza
Stal nierdzewna (1.4301)
Materiał pierścienia uszczelniającego
FKM
Materiał obudowy
PA PA 6.6
Temperatura czynnika
-25...125 °C
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02