Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki ciśnienia z wyświetlaczem
Zakres pomiarowy
0...100 bar
Dokładność
±0.5 % FSO BFSL
Przekroczone ciśnienie
200 bar
Ciśnienie rozrywające
300.00 bar
Napięcie robocze Ub
18...36 VDC
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BSP B100-EV002-A03S1B-S4 | BSP B100-EV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
298,28 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zakres pomiarowy | 0...100 bar | 0...100 bar |
|---|---|---|
| Dokładność | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Przekroczone ciśnienie | 200 bar | 200 bar |
| Ciśnienie rozrywające | 300.00 bar | 300 bar |
| Napięcie robocze Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Wyjście analogowe | Analogowy, natężenie 4…20 mA | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA/0…10 V |
| Wyjście przełączające | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | 2x PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) przełączany |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Złącze procesowe | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Materiał złącza | Stal nierdzewna (1.4301) | Stal nierdzewna (1.4301) |
| Materiał pierścienia uszczelniającego | FKM | FKM |
| Materiał obudowy | PA PA 6.6 |
Stal nierdzewna (1.4301) PE, Polietylen wyższej gęstości |
| Temperatura czynnika | -25...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67, stan skręcony |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD