Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki ciśnienia bez wyświetlacza
Zakres pomiarowy
0 bar...100 mbar
Dokładność
±0.18 % FSO BFSL
Przekroczone ciśnienie
0.5 bar
Ciśnienie rozrywające
1.5 bar
Napięcie robocze Ub
8...32 VDC
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BSP M100-ZT004-A06A1A-S4-006 | BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006 | |
|
-
Cena katalogowa
|
716,39 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zakres pomiarowy | 0 bar...100 mbar | 0...0.1 bar |
|---|---|---|
| Dokładność | ±0.18 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Przekroczone ciśnienie | 0.5 bar | 0.5 bar |
| Ciśnienie rozrywające | 1.5 bar | 1.5 bar |
| Napięcie robocze Ub | 8...32 VDC | 18...30 VDC |
| Wyjście analogowe | Analogowy, natężenie 4…20 mA | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA/0…10 V |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Złącze procesowe | 1 1/2" Tri Clamp | 1 1/2" Tri Clamp |
| Materiał złącza | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Materiał pierścienia uszczelniającego | bez, zgrzewane | - |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4404) |
Stal nierdzewna (1.4301) PE, Polietylen wyższej gęstości |
| Temperatura czynnika | -10...125 °C | -10...125 °C |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP69K | IP67, stan skręcony |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interfejs | - | IO-Link 1.1 |
| Wyjście przełączające | - | 2x PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) przełączany |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD