Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BSW006W

BSW 813-495-X64-WA-06L3

Programatory krzywkowe z funkcją bezpieczeństwa

Zasada działania
Programator krzywkowy
Komponent
Mechaniczny programator krzywkowy
Wersja
Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
Wymiary
185 x 140 x 187 mm
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
Programator krzywkowy
Komponent
Mechaniczny programator krzywkowy
Wersja
Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
Wymiary
185 x 140 x 187 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Element przełączający
1-6. Miejsce przełączania: BSE 85
Materiał styku
1-6. Miejsce przełączania: Srebro czyste
Przepusty kablowe, ilość
4 wyjścia gwintowane M25
Pierścienie krzywkowe
1-6. Miejsce przełączania: 180°
Rodzaj napędu
w prawo
Prędkość maks.
160 1/min
Kontrola prędkości obrotowej
bez strat pozycji przełączania
Znamionowe napięcie pracy Ue
1-6. Miejsce przełączania: 250 VAC
Prąd ciągły
1-6. Miejsce przełączania: 6 A
Temperatura otoczenia
-5...80 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
CCC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03