Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BSW007W

BSW 816-203-09L3-WO

Indukcyjne programatory krzywkowe

Zasada działania
Programator krzywkowy
Komponent
Indukcyjny programator krzywkowy
Wersja
Indukcyjne
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Element przełączający
1-9. Miejsce przełączania: BES 517-421
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zasada działania
Programator krzywkowy
Komponent
Indukcyjny programator krzywkowy
Wersja
Indukcyjne
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Element przełączający
1-9. Miejsce przełączania: BES 517-421
Przepusty kablowe, ilość
5 wyjścia gwintowane M25
Pierścienie krzywkowe
1-9. Miejsce przełączania: 180°
Rodzaj napędu
w prawo
Prędkość maks.
700 1/min
Kontrola prędkości obrotowej
brak
Znamionowe napięcie pracy Ue
1-9. Miejsce przełączania: 110 VAC
Prąd ciągły
1-9. Miejsce przełączania: 0.1 A
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03