Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL2JY1

BTL5-S102B-M0350-B-DEXB-K10

Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem

Seria
Seria prętowa Ex
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Przewód, 10.00 m, PUR
Interfejs
SSI

Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza

rozszerzona dostępność
elastyczny okres przejściowy
przejrzyste warunki
Classic Banner
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
Seria prętowa Ex
Szczegóły instalacji
Kołnierz gwintowany M18x1.5
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Przewód, 10.00 m, PUR
Interfejs
SSI
Zakres pomiarowy
350 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
1000 Hz
Rozdzielczość
≤ 5 µm
Maks. nieliniowość
±30 µm
Powtarzalność
± 1 LSB
Napięcie robocze Ub
20...26 VDC
Temperatura otoczenia
-40...60 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
IECEx
KC
WEEE
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03