Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL3KYE

BTL7-E570-M1360-J-M01-TA

Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem

Seria
Seria prętowa Ex
Szczegóły instalacji
Kołnierz Ø18h6 plus otwory
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Przyłącze
Przyłącze zaciskowe, 8-stykowe
Wyjście analogowe
Analogowy, prąd 20…4 mA/falling
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
Seria prętowa Ex
Szczegóły instalacji
Kołnierz Ø18h6 plus otwory
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Przyłącze
Przyłącze zaciskowe, 8-stykowe
Wyjście analogowe
Analogowy, prąd 20…4 mA/falling
Zakres pomiarowy
1360 mm
Rozdzielczość
≤ 0.66 µA
Powtarzalność
± 5 µm
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...80 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
PESO
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03