Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przetworniki położenia do ekstremalnych warunków otoczenia
Interfejs
Analogowy, prąd 20…4 mA
Analog, current 4…20 mA
Analog, current 4…20 mA
Długość pomiarowa
125 mm
Powtarzalność
≤ ± 10 µm
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD