Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BUS006L

BUS G30E0-PSX-15/150-EP02-S

Czujniki ultradźwiękowe Steelface

Kształt obudowy
Ø 30 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Przyłącze
Przewód, 2 m, PVC
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Materiał powierzchni aktywnej
Stal nierdzewna (1.4404)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Kształt obudowy
Ø 30 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Przyłącze
Przewód, 2 m, PVC
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Materiał powierzchni aktywnej
Stal nierdzewna (1.4404)
Zasięg
150...2000 mm
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
EHEDG
Temperatura otoczenia
-20...70 °C
Stopień ochrony
IP69K
Powtarzalność
0.2 % FS
Napięcie robocze Ub
20...30 VDC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03