Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujnik wizyjny BVS E Universal
Zastosowanie
wykrywanie 360°
Odczyt kodów kreskowych, kodów 2D oraz OCR
Odczyt kodów kreskowych, kodów 2D oraz OCR
Rozdzielczość obrazu
0.3 MP (640 x 480 pikseli)
Ogniskowa
6.0 mm
Zasięg
50...1000 mm
Pole widzenia
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BVS UR-3-105-E | BVS VS-M1280CF1-L3-000 | |
|
2.500,00 EUR
Cena katalogowa
|
1.390,50 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zastosowanie |
wykrywanie 360° Odczyt kodów kreskowych, kodów 2D oraz OCR |
Check on attendance Verification Brightness tool BLOB Edge analysis Wyszukiwarka Narzędzie kodu Kontrola błędów Scan-Trigger |
|---|---|---|
| Rozdzielczość obrazu | 0.3 MP (640 x 480 pikseli) | 1.2 MP(1280 x 960 pikseli) |
| Ogniskowa | 6.0 mm | 9.6 mm |
| Zasięg | 50...1000 mm | - |
| Pole widzenia | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm |
| Interfejs | RS232 (9.6...115.2 kbit/s) | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
| Wymiary | 51.5 x 70 x 40 mm | 56 x 56 x 59 mm |
| Stopień ochrony | IP54 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus FCC WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Inclination monitoring and installation aid Internal humidity detection Internal temperature monitoring Vibration monitoring |
| Zasięg min. | - | 50 mm |
| Źródło światła oświetlenia | - |
LED white LED infrared |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD