Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Twoja cena nie może być wyświetlona
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być w tej chwili pobrane z serwera. Jednak nadal można składać zamówienia. O ile Twoje warunki są możliwe do odtworzenia, zostanie utworzona faktura z Twoją ceną i wysłana do Ciebie e-mailem.

BVS001R

BVS ID-3-005-E

Czytniki kodów BVS E Identification

Kod kreskowy
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Kod 2D
Data Matrix ECC 200
QR kod
Mini QR
Stapelcodes
PDF417
Zastosowanie
Odczyt wielokodowy
weryfikacja kolejności znaków
Rozdzielczość obrazu
0.3 MP (640 x 480 pikseli)
Zalecana alternatywa
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
Kod kreskowy
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
Kod 2D
Data Matrix ECC 200
QR kod
Mini QR
Stapelcodes
PDF417
Zastosowanie
Odczyt wielokodowy
weryfikacja kolejności znaków
Rozdzielczość obrazu
0.3 MP (640 x 480 pikseli)
Typ czujnika - wizyjny
Czujnik obrazu CMOS czarno-biały
Zasięg
50...1000 mm
Pole widzenia
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Ogniskowa
6.0 mm
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Materiał obudowy
Aluminium, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane
ABS
Wymiary
51.5 x 70 x 40 mm
Wyjście przełączające
3x PNP styk zwierny (NO)
Interfejs
RS232 (9.6...115.2 kbit/s);RS232 (9.6...115.2 kbit/s)
Przyłącze 1
M12x1-Męski, 8-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, 4-stykowe, D-kodowany
Napięcie robocze Ub
22...26 VDC
Temperatura otoczenia
-10...55 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stopień ochrony
IP54
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03