Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BVS002M

BVS CA-M2464Z00-31-000

Kamery przemysłowe

Rozdzielczość obrazu
5.1 MP (2464 x 2056 pikseli)
Interfejs
Ethernet gigabitowy, POE
Wymiary
40 x 40 x 68.7 mm
Stopień ochrony
IP40
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
FCC
WEEE
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Rozdzielczość obrazu
5.1 MP (2464 x 2056 pikseli)
Interfejs
Ethernet gigabitowy, POE
Wymiary
40 x 40 x 68.7 mm
Stopień ochrony
IP40
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
FCC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01