Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BVS003R

BVS SL-C1280Z00-07-001

Kamera inteligentna

Zastosowanie
Śledzenie obiektu
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Rozdzielczość obrazu
1.3 MP(1280 x 1024 pikseli)
Typ czujnika - wizyjny
CMOS 1/1.8" kolorowy, globalna migawka
Temperatura otoczenia
0...55 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zastosowanie
Śledzenie obiektu
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Rozdzielczość obrazu
1.3 MP(1280 x 1024 pikseli)
Typ czujnika - wizyjny
CMOS 1/1.8" kolorowy, globalna migawka
Temperatura otoczenia
0...55 °C
Wymiary
65 x 40 x 99.5 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Lakierowane
Interfejs
LAN (gigabitowy Ethernet);Ethernet TCP/UDP;RS232
Napięcie robocze Ub
19.2...26 VDC
Stopień ochrony
IP67, z szyną ochronną
Wyjście przełączające
6x IO z możliwością konfiguracji
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01