Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BVS004P

BVS 3D-RV0-0012VG-211104-001

Inteligentna kamera 3D z linią bazową 160 mm

Zastosowanie
Bin Picking
Detekcja obiektów
Gripping point calculation
Rozdzielczość obrazu
1.2 MP(1280 x 960 pikseli)
Ogniskowa
4 mm
Interfejs
LAN (gigabitowy Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Wymiary
230 x 75 x 84 mm
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
Bin Picking
Detekcja obiektów
Gripping point calculation
Rozdzielczość obrazu
1.2 MP(1280 x 960 pikseli)
Ogniskowa
4 mm
Interfejs
LAN (gigabitowy Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Wymiary
230 x 75 x 84 mm
Stopień ochrony
IP54
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01