Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BWL000L

BWL 5454D-I011-S49

Wytrzymałe kątowe bariery świetlne z różnymi rodzajami światła

Seria
D
Wymiary
10 x 90 x 99 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik kątowy
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
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
D
Wymiary
10 x 90 x 99 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik kątowy
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
Podczerwień
Wielkość plamki świetlnej
Ø 2.5 mm Wyjście światła
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09