Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

FHW0112

KS-HR12S-OPEN-AC1 05.0

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
HIROSE-Female, angled AC1, 12-pin
Przewód
PVC Ekranowany czarny, 5 m
Liczba żył
12
Przekrój przewodu
24 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-30...105 °C

Inne warianty tego produktu
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
HIROSE-Female, angled AC1, 12-pin
Przewód
PVC Ekranowany czarny, 5 m
Liczba żył
12
Przekrój przewodu
24 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-30...105 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
2.0 A
Stopień ochrony
IP50
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11