Podobne ilustracje
FHW026H
A74-9583-2.95
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Męski, prosta, 9-stykowe
Przyłącze 2
USB 3.0 Standard-A-Męski, prosta, 9-stykowe
Przewód
2.95 m
Liczba żył
10
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| A74-9583-2.95 | A74-9968-3-001 | A74-2453-3 | |
|
-
Cena katalogowa
|
38,04 EUR
Cena katalogowa
|
54,48 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Męski, prosta, 9-stykowe | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Męski, prosta, 10-stykowe | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Męski, angled AC14, 10-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | USB 3.0 Standard-A-Męski, prosta, 9-stykowe | USB 3.0 Standard-A-Męski, prosta, 9-stykowe | USB 3.0 Standard-A-Męski, prosta, 9-stykowe |
| Przewód | 2.95 m | PVC Ekranowany czarny, 3 m | PVC Ekranowany czarny, 3 m |
| Liczba żył | 10 | 8 | 8 |
| Napięcie robocze Ub | - | 5 VDC | - |
| Stopień ochrony | - | IP20/IP20 | IP20 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | - | - | -10...80 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD