Podobne ilustracje
FHW028M
A74-2453-1
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Męski, kątowa, 10-stykowe
Przyłącze 2
USB 3.0 Standard-A-Męski, prosta, 9-stykowe
Przewód
1 m
Liczba żył
9
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
| A74-2453-1 | A74-9968-1-001 | A74-9968-2-001 | |
|
36,57 EUR
Cena katalogowa
|
36,46 EUR
Cena katalogowa
|
46,72 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Męski, kątowa, 10-stykowe | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Męski, prosta, 10-stykowe | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Męski, prosta, 10-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | USB 3.0 Standard-A-Męski, prosta, 9-stykowe | USB 3.0 Standard-A-Męski, prosta, 9-stykowe | USB 3.0 Standard-A-Męski, prosta, 9-stykowe |
| Przewód | 1 m | PVC Ekranowany czarny, 1 m | PVC Ekranowany czarny, 2 m |
| Liczba żył | 9 | 8 | 8 |
| Napięcie robocze Ub | - | 5 VDC | 5 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 0.1 A | 0.1 A |
| Stopień ochrony | - | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD