Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

FHW029M

NBC-MS 5.0-94B R4AC SCO

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany niebieskozielony, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych, Connection cable to rc_visard
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-20...80 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany niebieskozielony, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych, Connection cable to rc_visard
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-20...80 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
1.0 A
Stopień ochrony
IP20, IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11