Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

FHW02H2

LM35VM42

Obiektywy M42

Temperatura otoczenia
-10...50 °C
Ogniskowa
35 mm
Przesłona
2.8
Distortion
0.12 %
Minimalna odległość obiektywu (MOD)
100 mm
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Temperatura otoczenia
-10...50 °C
Ogniskowa
35 mm
Przesłona
2.8
Distortion
0.12 %
Minimalna odległość obiektywu (MOD)
100 mm
Kąt widzenia poziomo
40.2 °
Kąt widzenia pionowy
30.7 °
Maks. Rozmiar czujnika
2"
Rozdzielczość obrazu
50 MP
Mocowanie obiektywu
M42-Mount
Wymiary
Ø 54 x 103.2 mm
Materiał
Aluminium anodyzowane, czarne
Masa
375 g
Tekst dodatkowy
Kąt widzenia odnosi się do rozmiaru czujnika 2"
Manufacturer
KOWA
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03