BES000K

Dostępny

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Kod produktu:

BES M08EB-NSC40F-S49G

Ładowanie...
Wymiary
Ø 8 x 30 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
4000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C, Znos temperaturowy maks. (% Sr) > 15% dotyczy 50…70 °C
Stopień ochrony
IP68
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
Electrical Accessories