Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
30 x 10.5 x 16.5 mm
Kształt obudowy
30x10.5x16.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PVC
Przewód, 3.00 m, PVC
Przewód, 5.00 m, PVC
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.20 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.32 m, PUR
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD