Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIS00UL

BIS VL-300-001-S4

Czytnik dla zakresu LF (125 kHz)

Nazwa grupy produktów
LF (125 kHz)
Wymiary
Ø 30 x 82 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
okrągły
Communication
Read/Write
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
LF (125 kHz)
Wymiary
Ø 30 x 82 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
okrągły
Communication
Read/Write
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PVDF, Nakrętki PA 6.6
Napięcie robocze Ub
19.2...28.8 VDC
Temperatura przechowywania
-20...85 °C
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01