BIC0007
Sprzęgła indukcyjne do zasilania
Kod produktu:
BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A
- Funkcja
- Tylko zasilanie
- Odległość transmisji
- 0...5 mm
- Komponent
- Baza
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
- Znamionowe napięcie pracy Ue
- 24 VDC
- Materiał obudowy
- Mosiądz niklowany, powlekane
- Wymiary
- Ø 30 x 100 mm
- Temperatura otoczenia
- -5...55 °C
- Stopień ochrony
- IP67
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01