Podobne ilustracje
1
Podobne ilustracje
2
Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
2Zestaw produktów - część
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00071-01 | BVS OI-3-155-E | |
|
-
Cena katalogowa
|
2.125,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zastosowanie | - | wykrywanie 360° |
|---|---|---|
| Rozdzielczość obrazu | - | 0.3 MP (640 x 480 pikseli) |
| Ogniskowa | - | 6.0 mm |
| Zasięg | - | 50...1000 mm |
| Pole widzenia | - | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm |
| Interfejs | - | Ethernet 10/100 Base T |
| Wymiary | - | 51.5 x 70 x 40 mm |
| Stopień ochrony | - | IP54 |
| Dopuszczenie / Zgodność | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD