Podobne ilustracje
1
Podobne ilustracje
2
Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
2Zestaw produktów - część
BCC04WF
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-003
Ilość :
2 Szt.
Informacje o produkcie
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
| BAV DG-PH-00063-01 | BCC A314-A314-A314-T0001-000 | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | |
|
-
Cena katalogowa
|
76,08 EUR
Cena katalogowa
|
17,37 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | - | 7/8"-Żeński, 4-stykowe | M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | - | 7/8"-Żeński, 4-stykowe | M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | - | 7/8"-Męski, 4-stykowe | M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | - | 300 VDC / 300 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 8.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | - | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność | - |
cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Temperatura otoczenia | - | - | -25...80 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD