Podobne ilustracje
1
Podobne ilustracje
2
Podobne ilustracje
3
Podobne ilustracje
4
Podobne ilustracje
5
Podobne ilustracje
6
Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
6Zestaw produktów - część
BCC06M4
Złącze wtykowe do konfekcji
BCC M434-0000-2A-000-41X475-000
Ilość :
1 Szt.
Informacje o produkcie
BCC090Y
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
BCC A314-0000-10-003-VX44W6-050
Ilość :
1 Szt.
Informacje o produkcie
BCC039M
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
BCC M415-M414-3A-304-PX0434-020
Ilość :
4 Szt.
Informacje o produkcie
BCC05F9
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
BCC M415-0000-1A-003-EX44T2-050
Ilość :
1 Szt.
Informacje o produkcie
BCC0E8Z
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-050
Ilość :
1 Szt.
Informacje o produkcie
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00133-01 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-006 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-030 | |
|
-
Cena katalogowa
|
12,08 EUR
Cena katalogowa
|
15,46 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | - | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | - | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | - | PUR czarny, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | - | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | - | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | - | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD